Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Silicone

 (22 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon fuselé fermé

Les bouchons coniques couverts ont des bords convexes qui garantissent une bonne tenue. Leur conception à emboîtement permet de les utiliser et de les enlever facilement. Utilisés pour les tuyaux, les trous borgnes et les meubles.

  • Conçu pour assurer un bon ajustement grâce à ses côtés convexes.
  • Il protège contre les contaminants, les débris et les dommages.
  • Réutilisable en raison du matériau sans affecter l’efficacité du scellé.
Matière: Silicone Couleur: Gris, Jaune, Vert, Blanc, Rouge, Noir, Rose, Violet, Bleu, Transparent Séries: SR5751

Bouchon rondelle de masquage

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

  • Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.
  • Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.
  • Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Bouchons d'obturation

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

  • Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.
  • Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.
  • Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux.
Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA, TPR Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bouchons de masquage sans collerette

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Utilisés pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante.
  • La languette les rend faciles à installer et à retirer, permettant une insertion fluide et un ajustement parfait qui élimine les fuites ou les infiltrations indésirables.
  • Utilisés dans de nombreuses applications, telles que la peinture poudre, la peinture classique, le placage et l’étanchéité.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Bouchons de masquage à languette

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.

  • Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.
  • La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.
  • Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique.
Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bouchons fuselés haute température

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.
  • Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.
  • Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Butées

Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

Séries: SR5807

Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.
  • Conçue avec une petite bride.
  • Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives.
Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capes de masquage extensibles

Les capes de masquage extensibles sont une excellente alternative aux capes classiques, lorsque les pièces à couvrir ont des formes peu commodes. Notre gamme comprend des capes en PEBD et PE conçues pour s'étirer et dotées d'une extrémité élastiquée. Notre gamme propose également des capes en silicone qui s'appuient sur l'élasticité naturelle des matériaux pour l'expansion.

Les capes élastiques PEBD et PE offrent un ajustement plus ample. Elles sont donc idéales pour la protection générale pendant le transport et le stockage, ainsi que pour les besoins de masquage léger.

En revanche, les capes en silicone offrent une meilleure adhérence à la pièce. Elles conviennent donc aux applications sensibles à la pression.

  • Spécialement conçues pour protéger les pièces des revêtements, de la peinture, du placage ou des traitements abrasifs.
  • Idéales pour la protection générale pendant le transport et le stockage.
  • Peuvent supporter des températures allant jusqu'à 100 C pour les matériaux en silicone et en PEBD et jusqu'à 60 C pour les matériaux en PE.
Matière: PE, PEBD, Silicone Couleur: Transparent, Bleu, Rouge, Blanc Séries: SRF0083, SR1097, SRF0019

Capes de masquage à retrait facile

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

  • Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.
  • Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.
  • Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer.
Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capes de masquage à rondelle

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

  • Capes de masquage avec rondelle qui peuvent être utilisées comme capes de protection pour les embouts filetés et non filetés.
  • La rondelle intégrée masque la mise à la terre et fournit également une protection des bords.
  • Elle peut également être inversée et utilisée pour boucher les trous.
Matière: Silicone Couleur: Gris, Naturel, Violet, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert Séries: SR5756

Capes droites de masquage

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

  • Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.
  • Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.
  • Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Orange, Gris Séries: SR1052, SR1095

Capes pour vis 6 pans creux (CHC)

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

  • Utilisées à l’intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité des têtes de vis métalliques.
  • Couvrez et protégez les vis à tête creuse de la poussière et de la saleté, tout en créant une finition rapide et propre.
  • Utilisées dans les appareils électroménagers, les applications électriques et l’automobile.
Matière: Silicone, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1628, SR1813

Capes à collerettes TPR

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPR Couleur: Noir Séries: SR1026

Capes à collerettes hautes températures

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone Couleur: Jaune, Gris, Transparent, Rose Séries: SR5754

Masquage pour écrous à souder

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

  • Les écrous à souder sont dotés d’un filetage, et il est vital que ce filetage évite un revêtement à la peinture poudre ou un traitement de surface. Notre gamme de bouchons de masquage à languette est spécialement conçue pour masquer les trous traversants non filetés ou filetés et est parfaitement adaptée au masquage des écrous à souder.
  • La languette permet un retrait rapide et facile.
  • Le corps du bouchon a des dents qui maintiennent un filetage ; cela assure un ajustement parfait qui maintiendra l’assemblage de masquage en place.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Bleu, Jaune, Noir Séries: SRF0061

Passe-fils anti-vibration

Nos rondelles et nos colonnettes de support anti-vibration servent de tampon et absorbent les vibrations. Elles conviennent aux applications pour lesquelles les mouvements au sein d'une machine stationnaire sont inévitables. Ces produits sont également conçus pour contribuer à la réduction du bruit. Fabriquées en caoutchouc néoprène noir, dureté 60 Shore. Finition : dichromate naturel Peuvent résister à des températures comprises entre -40C et 50 C.

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.


Séries: SR5808

Pied à installation par pression

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Tube de masquage droit

Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.

  • Une excellente solution, adaptée à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts.
  • Livré en rouleau et peut être coupé à la longueur requise.
  • S'adapte aux irrégularités et est réutilisable.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Tubes de masquage en étoile

Les tubes de masquage en étoile ont une forme en étoile qui convient aux goujons et aux épingles de grande longueur. Leur flexibilité permet de les insérer et de les retirer facilement. S'adaptent aux goujons filetés, aux tubes non filetés et à d'autres formes irrégulières.

  • Solution de masquage idéale pour les tiges et goujons longs, où les capes sont trop courtes.
  • Flexibles et s'adaptent facilement à des diamètres étroits.
  • S'adaptent aux goujons filetés, aux tubes non filetés ou aux formes irrégulières.
Matière: Silicone Couleur: Vert, Bleu, Blanc, Jaune, Rouge Séries: SR1051

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116