Menu Ricerca

Connettore incrociato ad albero

Disponibile

Connettore incrociato ad albero

Codice Serie: SR1935

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità ID L Stile raccordo OD Acquista
2,5286 € - 4,3387 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
51.0 mm
A forma di Y
8.0 mm
2,2799 € - 4,3526 € 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
58.0 mm
Forma a T
8.0 mm
4,9882 € - 7,7241 € Richiedi il lead time qui
8.6 mm
69.0 mm
Connettore per tubi
12.0 mm
  • di 2
Raccordo dentellato a T A forma di I 6.0 mm 49.0 mm POM

136040600005

Fascia di prezzo
1,9206 € - 1,0874 €

Livelli di giacenza
929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di I
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di L 4.0 mm 17.5 mm POM

136080400005

Fascia di prezzo
2,4181 € - 1,4923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    2.5 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Stile raccordo
    A forma di L
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di L 12.0 mm 34.5 mm POM

136081200005

Fascia di prezzo
6,7568 € - 4,3802 €

Livelli di giacenza
1408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Stile raccordo
    A forma di L
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di X 12.0 mm 69.0 mm POM

136111200005

Fascia di prezzo
2,9689 € - 2,9689 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di X
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di Y 10.0 mm 54.0 mm POM

136091000005

Fascia di prezzo
6,4114 € - 4,1453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di Y
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T Forma a T 10.0 mm 62.5 mm POM

136061000005

Fascia di prezzo
6,5081 € - 4,2006 €

Livelli di giacenza
1078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Stile raccordo
    Forma a T
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di I 10.0 mm 63.0 mm POM

136041000005

Fascia di prezzo
3,8137 € - 2,0035 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di I
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di L 8.0 mm 29.0 mm POM

136080800005

Fascia di prezzo
4,1729 € - 2,1832 €

Livelli di giacenza
388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di L
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di X 4.0 mm 39.0 mm POM

136110400005

Fascia di prezzo
3,6893 € - 1,9483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    2.9 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di X
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di Y 6.0 mm 44.0 mm POM

136090600005

Fascia di prezzo
4,1729 € - 1,9068 €

Livelli di giacenza
748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    44.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di Y
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T Forma a T 6.0 mm 50.0 mm POM

136060600005

Fascia di prezzo
3,634 € - 1,9068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Stile raccordo
    Forma a T
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di I 8.0 mm 56.0 mm POM

136040800005

Fascia di prezzo
1,9621 € - 1,2049 €

Livelli di giacenza
869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di I
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di L 6.0 mm 25.0 mm POM

136080600005

Fascia di prezzo
3,7031 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di L
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di Y 12.0 mm 64.0 mm POM

136091200005

Fascia di prezzo
1,9145 € - 1,9145 €

Livelli di giacenza
870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di Y
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di Y 4.0 mm 25.5 mm POM

136090400005

Fascia di prezzo
2,1693 € - 1,3389 €

Livelli di giacenza
398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Stile raccordo
    A forma di Y
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T Forma a T 4.0 mm 35.0 mm POM

136060400005

Fascia di prezzo
2,1693 € - 1,3389 €

Livelli di giacenza
2286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Stile raccordo
    Forma a T
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di I 4.0 mm 35.0 mm POM

136040400005

Fascia di prezzo
0,9921 € - 0,6107 €

Livelli di giacenza
529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di I
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di I 12.0 mm 66.5 mm POM

136041200005

Fascia di prezzo
4,9329 € - 2,5977 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Stile raccordo
    A forma di I
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di L 10.0 mm 31.0 mm POM

136081000005

Fascia di prezzo
5,6514 € - 3,6617 €

Livelli di giacenza
2530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di L
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di X 6.0 mm 48.0 mm POM

136110600005

Fascia di prezzo
4,8914 € - 3,1228 €

Livelli di giacenza
915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di X
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T A forma di Y 8.0 mm 51.0 mm POM

136090800005

Fascia di prezzo
4,3387 € - 2,5286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Stile raccordo
    A forma di Y
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T Forma a T 8.0 mm 58.0 mm POM

136060800005

Fascia di prezzo
4,3526 € - 2,2799 €

Livelli di giacenza
451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Stile raccordo
    Forma a T
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Raccordo dentellato a T Connettore per tubi 12.0 mm 69.0 mm POM

136061200005

Fascia di prezzo
7,7241 € - 4,9882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Stile raccordo
    Connettore per tubi
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene