La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).
Materiale: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Colore: Rosso, Blu, Nero, Giallo
Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione nominale tubo compatibile | Colore | Dimensioni vite | Materiale | Classe pressione nominale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2057 € - 7,6025 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
PE-LD
|
600
|
|||||
2,4042 € - 3,2789 € | 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
|
PE-LD
|
600
|
|||||
0,6839 € - 1,8484 € | 854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
PE-LD
|
150
|
|||||
2,349 € - 5,3972 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
Nero
|
|
PE-LD
|
150
|
|||||
9,1749 € - 22,1402 € | 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12 in
304.8 mm
|
Nero
|
|
PE-LD
|
150
|
|||||
1,2353 € - 2,8291 € | 2516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Blu
|
|
PE
|
3000
|
|||||
1,0929 € - 2,9597 € | 19723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosso
|
|
PE
|
6000
|
|||||
0,9437 € - 2,3155 € | 443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Blu
|
|
PE
|
3000
|
|||||
24,6232 € - 27,3591 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12 in
304.8 mm
|
Nero
|
|
PE-LD
|
900
|
|||||
7,503 € - 14,8568 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
Nero
|
|
PE-LD
|
900
|
|||||
13,873 € - 27,4794 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10 in
254 mm
|
Nero
|
|
PE-LD
|
300
|
|||||
14,6606 € - 29,0463 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
Nero
|
|
PE-LD
|
600
|
|||||
0,3212 € - 0,3965 € | 237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Giallo
|
|
PE-LD
|
3000
|
|||||
0,3325 € - 0,8555 € | 1255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Giallo
|
|
PE-LD
|
6000
|
|||||
0,2575 € - 0,3316 € | 1786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Giallo
|
|
PE-LD
|
3000
|
|||||
0,2679 € - 0,3316 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Blu
|
|
PP
|
3000
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare