Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale gancio | Colore | Lunghezza totale | Larghezza totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,255 € - 1,348 € | In produzione |
LDPE
|
Nero
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
1,2864 € - 1,3817 € | In produzione |
LDPE
|
Arancione
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
3,3737 € - 3,3737 € | 1003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||||
1,0732 € - 1,1916 € | 19903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||||
1,6166 € - 1,741 € | In produzione |
LDPE
|
Blu
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
1,5772 € - 1,6985 € | In produzione |
LDPE
|
Rosso
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
2,0355 € - 2,1838 € | In produzione |
LDPE
|
Rosso
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
2,957 € - 3,1919 € | In produzione |
LDPE
|
Blu
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
2,957 € - 3,1919 € | In produzione |
LDPE
|
Rosso
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
3,4682 € - 3,7308 € | 627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Blu
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
3,3836 € - 3,6398 € | In produzione |
LDPE
|
Rosso
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
1,2864 € - 1,3817 € | In produzione |
LDPE
|
Blu
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
1,2864 € - 1,3817 € | 461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Rosso
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
0,8166 € - 0,8774 € | In produzione |
LDPE
|
Blu
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||||
0,6007 € - 0,6007 € | 10443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
||||
1,5772 € - 1,6985 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Verde
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
1,5772 € - 1,6985 € | In produzione |
LDPE
|
Bianco
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
2,0355 € - 2,1838 € | In produzione |
LDPE
|
Verde
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
9,4928 € - 9,4928 € | In produzione |
LDPE
|
Bianco
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
2,957 € - 3,1919 € | In produzione |
LDPE
|
Verde
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare