Menu Ricerca

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari filettati

Disponibile

La nostra gamma di inserti filettati e piedini scorrevoli è disponibile in diverse opzioni. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condutture per garantire un aspetto pulito e ordinato. Inoltre, gli inserti proteggono la superficie e impediscono l'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti.

Questi inserti possono essere utilizzati in una serie di applicazioni standard o per impieghi gravosi, ma sono ideali per l'utilizzo con piedini regolabili, piedini scorrevoli inclinabili e rotelle.

Sono disponibili inserti interamente in metallo e inserti in plastica con dado in metallo. La filettatura metallica garantisce un accoppiamento sicuro e consente una regolazione regolare e ripetibile dell'inserto. Gli inserti in plastica sono disponibili in un unico pezzo o in due pezzi. Gli inserti in due pezzi si adattano perfettamente ai tubi.

  • Materiali: polietilene ad alta densità (HDPE), poliammide (PA) e alluminio.
  • Colori: nero, grigio e naturale


Codice Serie: SR1571, SR1570, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Spessore minimo parete compatibile L2 Spessore massimo parete compatibile Dimensioni filettatura Materiale L1 Acquista
5,8603 € - 10,0049 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Alluminio
0,4172 € - 0,8966 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
2.0 mm
M10
HDPE
0,7572 € - 1,5901 € 6342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
2.0 mm
M8
HDPE
0,4574 € - 0,9606 € 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1.5 mm
M10
HDPE
0,4762 € - 1,0001 € 7978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1.5 mm
M8
HDPE
6,1627 € - 12,9417 € 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Alluminio
1,1777 € - 1,6489 € 689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
PA
0,648 € - 1,3609 € 7482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
2.0 mm
M8
HDPE
0,2548 € - 0,5352 € 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1.5 mm
M8
HDPE
0,6372 € - 1,3381 € 6808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1.5 mm
M10
HDPE
6,8541 € - 15,253 € 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Alluminio
0,6613 € - 1,3888 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M8
PA
0,6273 € - 1,3435 € 9961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
2.0 mm
M10
HDPE
0,3005 € - 0,631 € 4540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1.5 mm
M8
HDPE
0,6853 € - 1,4973 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
2.0 mm
M8
HDPE
0,601 € - 1,2622 € 4067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
2.0 mm
M8
HDPE
0,4893 € - 0,5001 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
2.0 mm
M10
HDPE
6,1489 € - 12,9127 € 553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
M10
Alluminio
0,5872 € - 1,2332 € 6726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
2.0 mm
M10
HDPE
0,5674 € - 1,1916 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.5 mm
M10
HDPE
  • di 2
Inserto filettato;M10;Rettangolare;50.0 mm;30.0 mm;2;Alluminio;Naturale

PZAT500300-2M10

Fascia di prezzo
10,0049 € - 5,8603 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Alluminio
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7616991099
Inserto filettato M8 Rettangolare 30 x 20 mm 1-2 Nero

498610

Fascia di prezzo
0,8966 € - 0,4172 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Inserto filettato M8 Rettangolare 20 x 60 mm 1-2 Nero

498618

Fascia di prezzo
1,5901 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
6342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metal Inserto filettato M10 Rettangolare 50 x 25 mm 1-1.5 Grigio

551744

Fascia di prezzo
0,9606 € - 0,4574 €

Livelli di giacenza
4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
Metal Inserto filettato M8 Rettangolare 60 x 30 mm 1-1.5 Grigio

551728

Fascia di prezzo
1,0001 € - 0,4762 €

Livelli di giacenza
7978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
Inserto filettato M10 Rettangolare 50 x 25 mm 2 Naturale

PZAT500250-2M10

Fascia di prezzo
12,9417 € - 6,1627 €

Livelli di giacenza
475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Alluminio
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7616999099
Inserto filettato M10 Rettangolare 50 x 25 mm 2 Nero

461376

Fascia di prezzo
1,6489 € - 1,1777 €

Livelli di giacenza
689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Inserto filettato M10 Rettangolare 20 x 50 mm 1-2 Nero

498615

Fascia di prezzo
1,3609 € - 0,648 €

Livelli di giacenza
7482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metal Inserto filettato M8 Rettangolare 30 x 20 mm 1-1.5 Grigio

551741

Fascia di prezzo
0,5352 € - 0,2548 €

Livelli di giacenza
2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
Metal Inserto filettato M10 Rettangolare 60 x 30 mm 1-1.5 Grigio

551722

Fascia di prezzo
1,3381 € - 0,6372 €

Livelli di giacenza
6808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
Inserto filettato M10 Rettangolare 60 x 30 mm 2 Naturale

PZAT600300-2M10

Fascia di prezzo
15,253 € - 6,8541 €

Livelli di giacenza
154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Alluminio
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7616999099
Inserto filettato M8 Rettangolare 40 x 20 mm 1.5 Nero

461375

Fascia di prezzo
1,3888 € - 0,6613 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Inserto filettato M8 Rettangolare 20 x 50 mm 1-2 Nero

498614

Fascia di prezzo
1,3435 € - 0,6273 €

Livelli di giacenza
9961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metal Inserto filettato M8 Rettangolare 40 x 20 mm 1-1.5 Grigio

551737

Fascia di prezzo
0,631 € - 0,3005 €

Livelli di giacenza
4540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
Inserto filettato M8 Rettangolare 25 x 50 mm 1-2 Nero

498617

Fascia di prezzo
1,4973 € - 0,6853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Inserto filettato M8 Rettangolare 20 x 40 mm 1-2 Nero

499807

Fascia di prezzo
1,2622 € - 0,601 €

Livelli di giacenza
4067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Inserto filettato M10 Rettangolare 20 x 35 mm 1-2 Nero

498612

Fascia di prezzo
0,5001 € - 0,4893 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Inserto filettato M10 Rettangolare 60 x 30 mm 2.5 Naturale

PZAT600300-25M1

Fascia di prezzo
12,9127 € - 6,1489 €

Livelli di giacenza
553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Alluminio
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7616999099
Inserto filettato M10 Rettangolare 20 x 40 mm 1-2 Nero

499806

Fascia di prezzo
1,2332 € - 0,5872 €

Livelli di giacenza
6726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metal Inserto filettato M10 Rettangolare 50 x 30 mm 1-1.5 Grigio

551736

Fascia di prezzo
1,1916 € - 0,5674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
Metal Inserto filettato M10 Rettangolare 40 x 20 mm 1-1.5 Grigio

551749

Fascia di prezzo
0,6085 € - 0,2897 €

Livelli di giacenza
8276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
Inserto filettato HDPE M8

498600

Fascia di prezzo
0,6564 € - 0,3125 €

Livelli di giacenza
8486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metallo Inserto filettato M10 Rettangolare 40 x 20 mm 1-1.5 Nero

498601

Fascia di prezzo
0,7071 € - 0,3367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metallo Inserto filettato M8 Rettangolare 50 x 30 mm 1-1.5 Nero

498606

Fascia di prezzo
1,0085 € - 0,4802 €

Livelli di giacenza
4807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metallo Inserto filettato M10 Rettangolare 30 x 20 mm 1-1.5 Nero

498599

Fascia di prezzo
0,6395 € - 0,3045 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metallo Inserto filettato M10 Rettangolare 40 x 30 mm 1-1.5 Nero

498603

Fascia di prezzo
0,8057 € - 0,3836 €

Livelli di giacenza
7496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metallo Inserto filettato M8 Rettangolare 60 x 30 mm 1-1.5 Nero

498608

Fascia di prezzo
0,8507 € - 0,4051 €

Livelli di giacenza
3581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metallo Inserto filettato M8 Rettangolare 30 x 20 mm 1-1.5 Nero

498598

Fascia di prezzo
0,5888 € - 0,2803 €

Livelli di giacenza
1460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metallo Inserto filettato M8 Rettangolare 40 x 30 mm 1-1.5 Nero

498602

Fascia di prezzo
0,755 € - 0,3595 €

Livelli di giacenza
1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metallo Inserto filettato M10 Rettangolare 50 x 30 mm 1-1.5 Nero

498607

Fascia di prezzo
1,0592 € - 0,5044 €

Livelli di giacenza
6892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metallo Inserto filettato M8 Rettangolare 50 x 25 mm 1-1.5 Nero

498604

Fascia di prezzo
0,924 € - 0,44 €

Livelli di giacenza
1944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metallo Inserto filettato M10 Rettangolare 60 x 30 mm 1-1.5 Nero

498609

Fascia di prezzo
1,1437 € - 0,5446 €

Livelli di giacenza
5496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Metallo Inserto filettato M10 Rettangolare 17-19 Nero

498605


Livelli di giacenza
4356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.1 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE; acciaio
  • Colore
    Nero