La nostra gamma di inserti filettati e piedini scorrevoli è disponibile in diverse opzioni. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condutture per garantire un aspetto pulito e ordinato. Inoltre, gli inserti proteggono la superficie e impediscono l'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti.
Questi inserti possono essere utilizzati in una serie di applicazioni standard o per impieghi gravosi, ma sono ideali per l'utilizzo con piedini regolabili, piedini scorrevoli inclinabili e rotelle.
Sono disponibili inserti interamente in metallo e inserti in plastica con dado in metallo. La filettatura metallica garantisce un accoppiamento sicuro e consente una regolazione regolare e ripetibile dell'inserto. Gli inserti in plastica sono disponibili in un unico pezzo o in due pezzi. Gli inserti in due pezzi si adattano perfettamente ai tubi.
Codice Serie: SR1571, SR1570, SR1567
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo parete compatibile | L2 | Spessore massimo parete compatibile | Dimensioni filettatura | Materiale | L1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4574 € - 0,9606 € | 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
HDPE
|
|
||
0,4762 € - 1,0001 € | 7978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
HDPE
|
|
||
6,1627 € - 12,9417 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M10
|
Alluminio
|
|
||
1,1777 € - 1,6489 € | 689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M10
|
PA
|
|
||
0,648 € - 1,3609 € | 7482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
|
||
0,2548 € - 0,5352 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
HDPE
|
|
||
0,6372 € - 1,3381 € | 6808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
HDPE
|
|
||
6,1489 € - 12,9127 € | 553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
M10
|
Alluminio
|
|
||
0,4893 € - 0,5001 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
|
||
0,5674 € - 1,1916 € | 4480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
HDPE
|
|
||
0,2897 € - 0,6085 € | 8276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
HDPE
|
|
||
0,5872 € - 1,2332 € | 6726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
|
||
4356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.043 in
1.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
HDPE; acciaio
|
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.