Menu Ricerca

Passacavi

Disponibile

Garantiscono supporto e protezione aggiuntivi a cavi e fili che che passano attraverso i pannelli.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
16 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Spessore pannello Diametro cavo compatibile Acquista
0,1184 € - 0,2447 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
6.8 mm
0,2988 € - 0,6424 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
2.4 mm
0,1897 € - 0,4045 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
7.9 mm
0,1671 € - 0,2166 € 7696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
0,1529 € - 0,3271 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
1.6 mm
10084991 0,1346 € - 0,3271 € 18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
3.2 mm
0,1351 € - 0,3033 € 22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
4.0 mm
0,1159 € - 0,2769 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.6 mm
3.8 mm
0,1148 € - 0,2611 € 8185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
2.6 mm
0,2053 € - 0,2691 € 6814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
0,3101 € - 0,9012 € 11391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.6 mm
6.2 mm
0,1572 € - 0,3807 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.6 mm
0,2421 € - 0,5472 € 4068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
10.3 mm
0,1572 € - 0,336 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0.8 mm
0,0515 € - 0,0515 € 25387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
2.0 mm
6.0 mm
27450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
4.0 mm
Passacavo a manicotto 9.3 mm 6.8 mm PVC

10085004

Fascia di prezzo
0,2447 € - 0,1184 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro cavo compatibile
    6.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    9.3 mm
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Lunghezza manicotto
    36.0 mm
Passacavo a manicotto 9.5 mm 2.4 mm PVC

10104286

Fascia di prezzo
0,6424 € - 0,2988 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Diametro testa
    14.2 mm
  • Spessore pannello
    2.4 mm
  • Lunghezza manicotto
    14.3 mm
Passacavo a manicotto 11.1 mm 7.9 mm PVC

10105276

Fascia di prezzo
0,4045 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro cavo compatibile
    7.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    11.1 mm
  • Diametro testa
    14.3 mm
  • Lunghezza manicotto
    38.1 mm
Passacavo a manicotto 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

10054840

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
7696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro cavo compatibile
    16.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    16.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo a manicotto 8.7 mm 1.6 mm PVC

10105245

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro foro compatibile
    8.7 mm
  • Diametro testa
    14.3 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Lunghezza manicotto
    42.0 mm
Passacavo a manicotto 12.7 mm 3.2 mm PVC

10084991

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,1346 €

Livelli di giacenza
18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Diametro testa
    15.1 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Lunghezza manicotto
    35.5 mm
Passacavo a manicotto 7.5 mm 4.0 mm PVC

10090473

Fascia di prezzo
0,3033 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro cavo compatibile
    4.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    7.5 mm
  • Diametro testa
    10.3 mm
  • Lunghezza manicotto
    38.9 mm
Passacavo a manicotto 7.6 mm 3.8 mm PVC

10084984

Fascia di prezzo
0,2769 € - 0,1159 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro foro compatibile
    7.6 mm
  • Diametro testa
    14.2 mm
  • Spessore pannello
    3.8 mm
  • Lunghezza manicotto
    31.7 mm
Passacavo a manicotto 9.5 mm 2.6 mm PVC

10085028

Fascia di prezzo
0,2611 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
8185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Spessore pannello
    2.6 mm
  • Lunghezza manicotto
    23.0 mm
Passacavo a manicotto 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

10054857

Fascia di prezzo
0,2691 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
6814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro cavo compatibile
    25.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    20.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
Passacavo a manicotto 9.6 mm 6.2 mm PVC

10105214

Fascia di prezzo
0,9012 € - 0,3101 €

Livelli di giacenza
11391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro cavo compatibile
    6.2 mm
  • Diametro foro compatibile
    9.6 mm
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Lunghezza manicotto
    41.3 mm
Passacavo a manicotto 20.0 mm 1.6 mm PVC

10084557

Fascia di prezzo
0,3807 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro foro compatibile
    20.0 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Tipo
    Multi-Cable Grommet
Passacavo a manicotto 14.3 mm 10.3 mm PVC

10085011

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,2421 €

Livelli di giacenza
4068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro cavo compatibile
    10.3 mm
  • Diametro foro compatibile
    14.3 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Lunghezza manicotto
    38.1 mm
Passacavo a manicotto 12.7 mm 0.8 mm PVC

10104491

Fascia di prezzo
0,336 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
  • Lunghezza manicotto
    26.8 mm
N/A 6.0 mm (ID) Naturale LDPE - PIR

10054345

Fascia di prezzo
0,0515 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
25387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro cavo compatibile
    6.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    8.5 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo a manicotto 7.1 mm 4.0 mm PVC

10340752


Livelli di giacenza
27450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro cavo compatibile
    4.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Lunghezza manicotto
    21.8 mm