Garantiscono supporto e protezione aggiuntivi a cavi e fili che che passano attraverso i pannelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Spessore pannello | Diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1184 € - 0,2447 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,2988 € - 0,6424 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,1897 € - 0,4045 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,3807 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1572 € - 0,336 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2053 € - 0,2691 € | 6814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,2769 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1148 € - 0,2611 € | 8185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,3101 € - 0,9012 € | 12391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,2166 € | 7696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3271 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0515 € - 0,0515 € | 26387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10084991 | 0,1346 € - 0,3271 € | 18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
| 0,1351 € - 0,3033 € | 22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,5472 € | 5068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 27450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare