I rivetti a scatto sono un comodo elemento di fissaggio utilizzato soprattutto quando l'accesso al pannello è limitato o ristretto a un solo lato. Ciò significa che tendono a essere installati sul lato posteriore (cieco) dell'applicazione, consentendo di unire i componenti.
Adatti per applicazioni leggere e medie, questi rivetti possono essere utilizzati al posto di adesivi, viti, dadi e bulloni. I rivetti a scatto fissano permanentemente due materiali tra loro. Sono ideali per applicazioni sottili e adatti a materiali quali legno, metalli e plastica.
Si installano facilmente, con un martello o con uno speciale strumento di rivettatura. I rivetti a scatto vengono inseriti in un foro stretto del pannello, passando attraverso i due materiali da rivettare.
La nostra gamma di rivetti a scatto è resistente ma leggera. Offre buone proprietà di isolamento elettrico e resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Questa gamma comprende tipologie che possono essere installate con una rivettatrice, acquistabile separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3316 € - 0,5375 € | Richiedi il lead time qui |
0.161 in
4.1 mm
|
Bianco
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
0,239 € - 0,2514 € | 1697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.161 in
4.1 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
0,3592 € - 0,3592 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
0,2362 € - 0,2418 € | Richiedi il lead time qui |
0.161 in
4.1 mm
|
Bianco
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
0,3232 € - 0,8582 € | 5736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Bianco
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
0,4069 € - 1,0838 € | 9351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
Bianco
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
0,1796 € - 0,1962 € | Richiedi il lead time qui |
0.161 in
4.1 mm
|
Grigio
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
0,221 € - 0,2404 € | 5993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Grigio
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
0,1451 € - 0,1561 € | Richiedi il lead time qui |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
0,2237 € - 0,6263 € | 180120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
Nero
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
0,2598 € - 0,7301 € | Richiedi il lead time qui |
0.161 in
4.1 mm
|
Nero
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
0,6149 € - 0,6809 € | 2705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Nero
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
0,3316 € - 0,5375 € | Richiedi il lead time qui |
0.161 in
4.1 mm
|
Nero
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,3882 € - 0,6314 € | 5891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Beige
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
0,4366 € - 0,4366 € | 9677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
0,2349 € - 0,268 € | 193513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
Bianco
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
0,2598 € - 0,7301 € | 14067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.161 in
4.1 mm
|
Bianco
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
0,554 € - 0,6307 € | 9718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Bianco
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
0,1451 € - 0,1561 € | 5804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
Grigio
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
0,1879 € - 0,2031 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.161 in
4.1 mm
|
Grigio
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.