Le viti di spallamento di questa linea sono caratterizzate da una testa ultraribassata con cava esagonale. L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde a circa 1/3 di quella delle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiale | l2 | A/F | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,59 € - 5,13 € | 577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
2,16 € - 3,09 € | In produzione |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
2,16 € - 3,09 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
2,25 € - 3,22 € | In produzione |
M6
|
8.0
|
2.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
6,96 € - 9,94 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
50.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
7,12 € - 10,17 € | In produzione |
M10
|
12.0
|
3.5
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
2,64 € - 3,77 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
2,10 € - 3,00 € | 1614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
2,16 € - 3,09 € | 507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
3,28 € - 4,68 € | In produzione |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
4,99 € - 7,13 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
4,23 € - 6,04 € | 301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
7,12 € - 10,17 € | 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.0
|
3.5
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
2,64 € - 3,77 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
3,82 € - 5,45 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
3,18 € - 4,54 € | In produzione |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
5,91 € - 8,44 € | In produzione |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
4,99 € - 7,13 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
3,75 € - 5,36 € | In produzione |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
5,15 € - 7,36 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare