Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio sicuri progettati per restare attaccati al componente su cui sono montati, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.
Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa svasata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccati alle protezioni fisse quando vengono smontate.
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, che è resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.
Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.
Materiale: Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d3 max | h1 max | l1_025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0266 € - 1,4666 € | In produzione |
3.8
|
1.20
|
20.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
|||
1,1666 € - 1,6666 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.6
|
1.65
|
16.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
1,0966 € - 1,5666 € | In produzione |
4.7
|
1.80
|
20.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
|||
1,89 € - 2,70 € | 621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5
|
2.20
|
20.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
2,10 € - 3,00 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5
|
2.20
|
40.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
2,2633 € - 3,2333 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.2
|
2.50
|
40.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
2,31 € - 3,30 € | 886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
3.00
|
20.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
2,59 € - 3,70 € | In produzione |
11.0
|
3.00
|
60.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
2,4266 € - 3,4666 € | 637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
3.00
|
25.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
1,7966 € - 2,5666 € | 1009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5
|
2.20
|
12.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
2,59 € - 3,70 € | 548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.0
|
4.10
|
20.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
|||
1,1433 € - 1,6333 € | 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.6
|
1.65
|
12.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
1,0266 € - 1,4666 € | In produzione |
4.7
|
1.80
|
12.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
|||
1,12 € - 1,60 € | 802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.6
|
1.65
|
10.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
1,7733 € - 2,5333 € | 387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5
|
2.20
|
10.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
1,0966 € - 1,5666 € | In produzione |
5.6
|
1.65
|
8.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
0,9566 € - 1,3666 € | In produzione |
3.8
|
1.20
|
12.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
|||
1,96 € - 2,80 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.2
|
2.50
|
20.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
2,5666 € - 3,6666 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.2
|
2.50
|
60.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
1,9366 € - 2,7666 € | 654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5
|
2.20
|
25.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare