Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0665 € - 0,0821 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1852 € - 0,2286 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,209 € - 0,2581 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0322 € - 0,0398 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0355 € - 0,0438 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0517 € - 0,0638 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0331 € - 0,0408 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.433 in
11.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,032 € - 0,0395 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.