Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A pressione Con elemento di blocco Chiusura a cilindro

 (148 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Protezioni e tappi per tubi con bordi smussati

Le nostre protezioni per bordi sono progettate per l'uso con una vasta gamma di tubi. Le protezioni per bordi smussati si combinano con tappi per tubi di misure complementari per garantire la protezione e la chiusura ottimale del tubo. La protezione per smussi in acciaio mantiene il cappuccio saldamente in posizione durante la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio. La protezione per smussi è facile da applicare: basta premere sull'estremità del tubo e martellare l'anello per fissare la graffa di chiusura, garantendone il bloccaggio. Il tappo ha uno spessore di almeno 100 mm, per accogliere i ganci da gru. Disponibile con materiale anticorrosione per proteggere l'interno del tubo dai danni provocati dall'umidità. Consigliamo di contattare i nostri uffici per scegliere il sistema di bloccaggio più adatto alle vostre necessità.

Codice Serie: SR1360

Puntali ovali

Queste bussole ovali nere forniscono una copertura pulita dei tubi di forma ovale. Possono essere utilizzate per rifinire, proteggere e soprattutto per coprire i bordi affilati dei tubi. Il materiale in PVC offre flessibilità per agevolare montaggio e rimozione.

Series Code: SR1522

Puntali quadrati

Queste bussole quadrate in polietilene nero a bassa densità forniscono una copertura pulita agli inserti per tubi quadrati e componenti delle serie SQR, LSQR e SIG. Possono essere utilizzate per rifinire, proteggere e soprattutto per coprire i bordi affilati dei tubi.

Codice Serie: SR1521

Puntali rotondi - Conici

I puntali tondi conici, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure oltre a proteggere il pavimento e garantire la presa nelle applicazioni riguardanti gli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC, il profilo conico offre una maggiore stabilità nell'applicazione. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.

Codice Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Puntali rotondi - Standard

I puntali tondi standard, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure. Inoltre sono utilizzati per proteggere il pavimento e garantire la presa negli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC o in LDPE, offrono un diverso grado di morbidezza per soddisfare svariate applicazioni. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - rosso, nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.

Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Riscontro di bloccaggio per chiusura a levetta

Questa piastra di riscontro è necessaria insieme alla chiusura a levetta per chiusura a scatto. Realizzata in acciaio con finitura zincata.

Sella di cablaggio con bloccaggio

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Selle di cabalaggio con elemento di blocco a cerniera

Le selle di cablaggio con blocco a cerniera offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con blocco a cerniera superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Serrature a camma

Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.

Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.

La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.

  • Materiali: acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso
  • Opzioni di finitura: verniciatura a polvere, cromatura e acciaio inossidabile
  • Colori: nero e naturale (argento)

Serrature a quarto di giro - Di sicurezza

La serratura a quarto di giro a elevata sicurezza è classificata IP65 ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Quando la serratura è aperta, la chiave funge da maniglia. La chiave è unica per questa serratura e deve essere ordinata unitamente a questa. Scegliete tra la versione cromata (16711E) o con rivestimento nero (16712E).

Serrature a quarto di giro - Fissaggio facile

La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.

Tappi Eze

Il nostro design a fissaggio rapido con tecnologia brevettata blocca i cappucci Eze in posizione con una semplice pressione. I tappi in LDPE sono progettati con una linguetta di tiro centrale o laterale resistente e flessibile per una rimozione efficace in 25 filettature comuni.

Codice Serie: SR1055

Tappi Uniplugs

I tappi uniplugs hanno un design unico con lamelle che bloccano saldamente il tappo quando viene inserito e ruotato in un foro filettato. Ogni tappo copre un'ampia gamma di dimensioni e tipologie di filetto differenti e si rimuove facilmente svitandolo dal filetto.

Codice Serie: SR1039

Tappi a collare

I nostri tappi a collare, disponibili in colore arancione, hanno un design autofilettante. Grazie alle pareti spesse, i tappi autofilettanti sono estremamente durevoli.

Codice Serie: SR1160

Tappi a pressione per chiusura fori pressacavi

I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.

Codice Serie: SR6275

Tappi a scatto

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Tappi a sgancio rapido

I tappi antipolvere idraulici a sgancio rapido sono di tipo maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B. Sono progettati per restare agganciati al tubo e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione.

Codice Serie: SR1182

Tappi a spinta

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Bianco, Nero Series Code: SR1011

Tappi con liguetta laterale per DKO

I tappi a compressione in LDPE giallo sono appositamente progettati per proteggere i raccordi a compressione DKO (ugello a 24 con O-ring) da danni e contaminanti durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione. L'aletta flessibile fornisce un'aderenza solida e sicura nel dado girevole DKO e la linguetta laterale consente la rimozione efficiente.

Codice Serie: SR1121

Tappi con linguetta di tiro centrale

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: LDPE, TPR Colore: Giallo, Nero, Arancione, Rosso Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Tappi con linguetta di tiro laterale

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Blu, Giallo, Naturale Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Tappi con linguetta laterale

I nostri tappi con linguetta laterale consentono una facile rimozione per il successivo riutilizzo o lo smaltimento. I tappi in LDPE proteggono i fori e aperture dall'ambiente esterno e dalla sporcizia. Possono avere la parte di inserimento sotto la testa liscia o con lamelle, per offrire diversi gradi di serraggio.

Codice Serie: SR1120

Tappi conici per alte temperature

I tappi conici per mascheratura sono disponibili nella versione tappo solido (cono pieno) o con nucleo cavo per favorire la compressione. I tappi riutilizzabili hanno un'eccellente resistenza agli agenti chimici e sono disponibili in silicone o EPDM per applicazioni esposte alle alte temperature.

Codice Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Tappi di bloccaggio per protezione flange

I tappi di bloccaggio per protezione flange offrono una soluzione efficace per fissare i dischi di protezione e i dischi per flange con fori (entrambi acquistabili separatamente) alla superficie flangiata dei tubi.

Istruzioni di installazione: è sufficiente inserire il tappo attraverso i fori della protezione della flangia e direttamente nei fori dei bulloni per ottenere una protezione solida e sicura.

Si raccomanda l'uso di quattro tappi per fissare saldamente ogni disco di protezione alla rispettiva applicazione.

  • Materiale: cloruro di polivinile (PVC)
  • Colore: nero


Codice Serie: SRFLS

Tappi di chiusura

I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.

Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

  • di 6