Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(7 categorie prodotti)
Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T a norma NEMA vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni.
Le chiusure a leva regolabile sono adatte a innumerevoli usi, inclusi contenitori, macchinari per imballaggio e per pulizia industriali. Il modello comprende un aggancio triangolare da avvitare che offre un intervallo di presa regolabile. La gamma è disponibile in vari materiali per adattarsi all'ambiente dell'applicazione e può essere acquistata nella versione lucchettabile o non lucchettabile per soddisfare i diversi requisiti di sicurezza.
Chiusure a camma a giro - Sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
I chiavistelli fissi a compressione regolabili hanno un grado di protezione IP65 e sono realizzati in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nera. Offrono una compressione di 6 mm e sono disponibili con 3 modelli di camma: piatta, a sbalzo o profonda. La camma può muoversi in avanti o in senso inverso; la chiusura garantisce una buona compressione e un buon isolamento dal rumore. 2 misure di fissaggio disponibili: 20,2 mm x 22,2 mm e 19,2 mm x 22,2 mm
I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.
I piedini di livellamento per macchinari rappresentano una soluzione economica per impieghi leggeri. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
Questi piedini regolabili con cappuccio cromato rappresentano una soluzione economicamente accessibile per applicazioni leggere su superfici leggermente irregolari come arredi per ufficio, scaffalature, espositori per punti vendita, mobili in legno e piccoli macchinari. La gamma è realizzata in polietilene (PE) nero con cappuccio cromato.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.