Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(8 categorie prodotti)
La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare è adatta per le applicazioni gravose e rappresenta una soluzione di montaggio in due parti: la parte sul telaio viene avvitata mentre quella della porta viene montata, tramite dado, al perno saldato sulla porta. L'uso di un perno consente la rimozione della porta per un facile accesso. Questo prodotto è adatto per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.
La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.
Cerniere a scomparsa con applicazione a destra o a sinistra. Ideali per alloggiamenti in metallo e coperture di macchinari. Numerose tipologie disponibili in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304.
Gamma di etichette antimanomissione con superficie opaca, adatte per scrivervi e fornite in pezzi fustellati.
La gamma comprende opzioni che non lasciano residui e quelle progettate per lasciare un messaggio di sicurezza "vuoto" visibile sulla superficie. Le etichette sono facili da rimuovere dalla carta protettiva.
Queste etichette consentono di verificare in modo rapido e pratico se un articolo o una confezione è stato/a aperto/a. Un metodo facile e conveniente per prevenire i furti e garantire la massima tranquillità.
I nostri sigilli a profilo ridotto sono progettati appositamente per rilevare manomissioni o effrazioni in una vasta gamma di applicazioni dove lo spazio è limitato. Offriamo una vasta gamma di colori e un design che consente una facile applicazione con una sola mano.
Series Code: SRCartLock
I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo antimanomissione per i contenitori di plastica, aggiungendo anche un livello di protezione contro il furto e la contaminazione.
Ideali per l'uso su contenitori per la spesa e per lo stoccaggio. Questa gamma di sigilli è disponibile in diverse misure e modelli, tra cui: chiusura a cavo, guarnizione EZE, impugnatura liscia e chiusura metallica.
Un'esclusiva plastica, molto adatta per la fabbricazione di prodotti in plastica stampabile a freddo, ad esempio i sigilli di piombo.
Series Code: SRE0103, SRE0104
I nostri sigilli per contatori sono progettati appositamente per evidenziare tentativi di manomissione o effrazione su un'ampia varietà di oggetti o strumenti che richiedono un sigillo con un filo sottile. Il filo può essere inserito attraverso aperture piccole o difficilmente accessibili, quindi viene tirato prima di rimanere bloccato in posizione con il corpo.
Series Code: SRTwistLock, SRCrimpLock, SRClickLock, SRAnchorLock, SRMeterLock
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.