Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Filettato Passacavi flangiati

 (17 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci di protezione filettati - Filettature UNF/JIC

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con filettature UNF e JIC. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo. Possono tollerare temperature comprese tra -30 C e +80 C.

  • Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.
  • L’opzione in colore giallo è realizzata in HDPE e ha un profilo lungo, che consente più giri di filettatura.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali.
  • Il cappuccio giallo può resistere a temperature tra il min. -30 C, max +80 C.
Codice Serie:

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari filettati

Gli inserti filettati rettangolari sono ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini di livellamento e ruote. Disponibili in opzioni completamente in metallo o con inserti in plastica dotati di dado in metallo.Gli inserti e i piedini scorrevoli filettati sono disponibili in diverse tipologie. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condotti per garantire un aspetto pulito e ordinato.

  • Offre una protezione della superficie e impedisce l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
  • Adatta ad applicazioni standard e gravose.
Materiale: HDPE, HDPE; acciaio, PA, Alluminio, PE-HD Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Inserti filettati rotondi

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Inserti per tubi quadrati

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, TPR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Maniglie a T

Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.

Codice Serie: SR6540

Manopola zigrinata - Inserto filettato

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Manopole a farfalla - Affusolate/Inserto filettato

Le manopole a farfalla femmina sono state progettate per fornire una buona leva ad ogni singolo giro e sono l'ideale per le applicazioni che necessitano un frequente serraggio e allentamento. Queste manopole in plastica con inserti in acciaio sono durature e facilmente afferrabili.

Manopole scanalate - Inserto filettato

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Passacavi aperto - Passacavi con flangia NAS1368

Questi passacavi sono autobloccanti grazie alla flangia presente sulla superficie esterna. Ciò consente un'installazione veloce e sicura. Questo componente è conforme alle specifiche NAS1368-N10D.

Perni e barre completamente filettate

I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.

Codice Serie: SR1985

Piedini per macchinari - Standard

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Tappi di tenuta scanalati

I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.

Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.

Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.

  • Progettati con un doppio anello di tenuta per una tenuta sicura e affidabile.
  • Protegge dagli agenti contaminanti e dall'ingresso di umidità.
  • Sono facili da installare e rimuovere a mano.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Tappi di protezione filettati - Filettatura NPT

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature NPT. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere installati a mano o con una testa a bussola 12-point. Progettati per garantire forza e resistenza all'abrasione. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).

  • Possono essere installati manualmente o con una brugola, un cacciavite o una chiave inglese 12-point.
  • Possono tollerare temperature comprese tra -40 F e 230 F ¦ -40 C e 110 C.
  • Questo tappo filettato è consigliato per l’uso in cui sono necessarie forza e resistenza all’abrasione.
Materiale: HDPE, PEEK Colore: Rosso, Marrone Codice Serie: SR5759, SRK0083

Tappi di protezione filettati - Flangia larga

I tappi di protezione per filettature a flangia larga proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. La guarnizione in nitrile assicura una tenuta stagna contro la superficie di accoppiamento. L'ampia flangia impedisce alle scaglie di vernice di entrare nel foro al momento della rimozione. Resiste a temperature intermittenti da -40 C a +100 C.

  • Il loro design a flangia larga impedisce l’ingresso di scaglie di vernice nel foro durante la rimozione.
  • La loro guarnizione in nitrile sigilla il tappo sulla superficie di accoppiamento per garantire la tenuta.
  • Consigliati per temperature intermittenti comprese tra -40 C e +100 C.
Materiale: PA Colore: Giallo Codice Serie: SR5761

Tappi filettati con guarnizione

I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.

I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.

Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.

  • Garantiscono una tenuta ermetica, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti.
  • Sono facili da installare e rimuovere utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese.
  • Resistono a temperature da -30 C a +90 C.
Materiale: LDPE, PA6, PA; TPE Colore: Rosso, Giallo, Bianco Codice Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Volantini a lobi - Femmina

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Volantini e manopole - Femmina

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.