Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40C a +135C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da -40C a +125C.
I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Questi passacavi sono autobloccanti grazie alla flangia presente sulla superficie esterna. Ciò consente un'installazione veloce e sicura. Questo componente è conforme alle specifiche NAS1368-N10D.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.