Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Standard

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cerniere a libro - Con fori svasati

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

Codice Serie: SR5506

Cerniere a libro - Montaggio con perno filettato

Le cerniere a libro con inserti filettati maschio sono delle cerniere piatte, particolarmente adatte a porte e sportelli con montaggio a filo. Queste cerniere sono anche denominate cerniere a montaggio superficiale e sono disponibili in vari materiali e dimensioni dei perni per adattarsi a qualsiasi applicazione.

Codice Serie: SR5330

Cerniere a libro - con perno e vite

Questa gamma di cerniere a libro è montata con un perno maschio su un battente e delle viti svasate sull'altro battente. Queste cerniere a libro a montaggio superficiale sono disponibili in vari materiali per adattarsi a qualsiasi applicazione.

Codice Serie: SR5507

Fascette riapribili

Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.

Fascette stabilizzate al calore

Le fascette stabilizzate al calore offrono un maggiore range operativo per gli ambienti più estremi. Le fascette di questa gamma sono disponibili nella versione UL-V2 o in materiale resistente agli UV, adatto all'uso in ambienti esterni.

Codice Serie: SR1817

Fascette standard

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Fascette standard - Con cinghia e fibbia

Queste fascette sono utilizzate per impieghi gravosi. Hanno una resistenza alla trazione massima di 350 libbre. La fibbia in acciaio si ancora alla cinghia in modo permanente. La fibbia è premontata su un lato della fascetta. È disponibile un utensile di installazione (WIT-HD-6). Disponibili in due materiali diversi. Fascetta in nylon ad alta resistenza, leggera ed economica. La cinghia in acetale offre un'eccellente resistenza alle intemperie e alle basse temperature, e maggiore stabilità dimensionale.