Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico
Codice Serie: SR6566
I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.
La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.
I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
Codice Serie: SR2169
I fermacavi per cavi piatti sono ideali per cavi a nastro o cavi piatti e unitamente all'adesivo i fermacavi in PVC garantiscono un fissaggio sicuro e una semplice installazione. Si chiudono dall'alto per una maggiore stabilità del cavo. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
La gamma Essentra di pistoncini a molla flangiati è dotata di una flangia con fori filettati per un fissaggio supplementare. La soluzione ideale per materiali sottili.
Codice Serie: SR6571
Pistone a molla con anello di trazione estraibile a mano. Il design è caratterizzato da un alloggiamento nichelato e da un perno in acciaio inossidabile.
L'anello di trazione consente di sollevare comodamente il pistoncino. Questi pistoncini sono ideali per la localizzazione, il posizionamento e il fissaggio. Le applicazioni più comuni includono le attrezzature da palestra, come i pesi.
Dimensioni della filettatura: M6, M8, M10 e M12.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.