Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Chiusura a camma con rotazione a quarto di giro Pistoncini a molla

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusure a quarto di giro - maniglia a L

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Chiusure a camma a quarto di giro - Impugnatura a T

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Codice Serie: SR5518

Chiusure a quarto di giro, in plastica, montaggio a scatto

Le chiusure in plastica con presa per le dita consentono all'utilizzatore di aprire la porta con facilità. L'elemento trainante di questa gamma è quella con chiave a doppio spacco da 5 mm.

Serratura a quarto di giro

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Serrature a camma

Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.

Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.

La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.

  • Materiali: acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso
  • Opzioni di finitura: verniciatura a polvere, cromatura e acciaio inossidabile
  • Colori: nero e naturale (argento)