Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.
Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.
Series Code: SR1046
I cappucci terminali per tubi sono ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. I cappucci terminali per tubi sono adatti per lo stesso utilizzo dei cappucci terminali termoretraibili, ma non si ritraggono se riscaldati durante il processo di applicazione. Resistono a UV e intemperie; questo li rende ideali per le applicazioni esterne.
Codice Serie: SR1610, SR1620
I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.
Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763
Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE hanno una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.
Codice Serie: SR1003
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.