Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

PVC Adesivo

 (12 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Clip a U con adesivo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva. Il modello a forma di U consente di applicare e rimuovere il fascio con estrema facilità. Sono disponibili misure differenti per fasci di diverso diametro. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Montaggio con adesivo, a C

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il fascio si inserisce e si estrae agevolmente. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Sono disponibili in sette misure differenti per fasci di diverso diametro. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - a U, montaggio con adesivo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I fermacavi offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. Il montaggio adesivo consente una salda applicazione e un'agevole rimozione, se necessario. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi a mezza U con adesivo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I fermacavi con adesivo a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altre applicazioni con spazi ristretti. Utile per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi. L'elemento adesivo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi con montaggio adesivo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Può contenere 3 cavi, ad esempio i cavi del condizionatore d'aria. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. In PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavo adesivo a D

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Quattro misure differenti per fasci di diverso diametro. Mantiene i cavi in posizione consentendone al tempo stesso la rimozione, se necessario. In PVC grigio UL94 V-0. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavo adesivo a DL

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. La parte a D del fermacavosi posiziona sotto la linguetta ad L per bloccare i cavi in posizione. Due misure differenti per fasci di diverso diametro. In PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavo adesivo a J

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il colore trasparente distingue dagli altri questo fermacavo. Si monta facilmente e rapidamente con la base adesiva. Sono disponibili 5 misure per fasci di diametro diverso. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavo adesivo a R

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva in gomma. Mantiene il fascio saldamente in posizione pur essendo rimovibile. In PVC grigio UL94 V-0. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavo adesivo con blocco

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Si montano facilmente con adesivo. Non è necessario alcun foro passante. Il dispositivo di bloccaggio mantiene in posizione i cavi e può essere riaperto. Disponibili in modelli, colori e materiali diversi. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavo per cavi piatti - Montaggio con adesivo, blocco dall'alto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I fermacavi per cavi piatti sono ideali per cavi a nastro o cavi piatti e unitamente all'adesivo i fermacavi in PVC garantiscono un fissaggio sicuro e una semplice installazione. Si chiudono dall'alto per una maggiore stabilità del cavo. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavo piatto doppio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I fermacavi piatti sono ideali per cavi a nastro o cavi piatti e sono dotati di adesivo che assicura un fissaggio sicuro e una installazione semplice. Hanno una clip su entrambe le estremità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)