Menu Search

Afdichtpluggen

Op voorraad

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

  • It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening.
  • Used in electronic applications and the automotive industry.
  • Used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities.
Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA, TPR Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
51 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d1 d2 Materiaal H T1 Type Bestellen
€ 0,0599 - € 0,113 Vraag de levertijd aan hier
9.3 mm
9.3 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
1.6 mm
1
€ 0,0695 - € 0,1301 13810 Op voorraad
15.0 mm
12.4 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
1.6 mm
1
€ 0,2051 - € 0,388 6958 Op voorraad
28.5 mm
26.7 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
2.4 mm
1
€ 0,5237 - € 0,5237 Vraag de levertijd aan hier
57.5 mm
52.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
1.6 mm
1
€ 0,3782 - € 0,7241 1800 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
3.1 mm
1
€ 0,1658 - € 0,1818 1000 Op voorraad
22.0 mm
19.0 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
1.6 mm
1
€ 0,1294 - € 0,2462 2493 Op voorraad
20.0 mm
18.5 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
1.3 mm
1
€ 0,0679 - € 0,128 Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
10.6 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0.8 mm
1
€ 0,2429 - € 0,4705 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
28.3 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
1.6 mm
1
€ 0,0695 - € 0,1301 9736 Op voorraad
14.5 mm
10.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
1.6 mm
1
€ 0,1687 - € 0,3238 2650 Op voorraad
20.0 mm
18.4 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
1.3 mm
1
€ 0,224 - € 0,4308 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
27.5 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
2.4 mm
1
10072387 € 0,0568 - € 0,1087 30000 Op voorraad
9.5 mm
9.5 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
1.6 mm
1
€ 0,0804 - € 0,1542 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
9.5 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
1.6 mm
1
€ 0,1182 - € 0,2248 Vraag de levertijd aan hier
17.7 mm
12.8 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
1.6 mm
1
€ 0,1245 - € 0,2404 900 Op voorraad
22.0 mm
19.0 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
1.6 mm
1
€ 0,1833 - € 0,3483 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
18.4 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
1.3 mm
1
€ 0,3782 - € 0,7241 308 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
1.6 mm
1
€ 0,0916 - € 0,175 3500 Op voorraad
17.0 mm
15.5 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
1.6 mm
1
€ 0,2298 - € 0,443 350 Op voorraad
25.0 mm
22.0 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
1.6 mm
1
  • van 3
Afdichtplug 4.7 mm 9.3 mm 1.6 mm PVC Zwart

10072516

Prijsbereik
€ 0,113 - € 0,0599

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.3 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Afdichtplug 9.5 mm 15.0 mm 1.6 mm PVC Zwart

10071083

Prijsbereik
€ 0,1301 - € 0,0695

Voorraadniveaus
13810 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.4 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Afdichtplug 22.0 mm 28.5 mm 2.4 mm PVC Zwart

10079430

Prijsbereik
€ 0,388 - € 0,2051

Voorraadniveaus
6958 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.7 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Afdichtplug 51.5 mm 57.5 mm 1.6 mm PVC Zwart

10070499

Prijsbereik
€ 0,5237 - € 0,5237

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    52.6 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Afdichtplug 32.0 mm 38.2 mm 3.1 mm PVC Zwart

10082041

Prijsbereik
€ 0,7241 - € 0,3782

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Afdichtplug 15.5 mm 22.0 mm 1.6 mm TPR Zwart

10090091

Prijsbereik
€ 0,1818 - € 0,1658

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Afdichtplug 16.3 mm 20.0 mm 1.3 mm PVC Zwart

10087411

Prijsbereik
€ 0,2462 - € 0,1294

Voorraadniveaus
2493 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.5 mm
  • T1
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Afdichtplug 8.0 mm 14.5 mm 0.8 mm PVC Zwart

10072400

Prijsbereik
€ 0,128 - € 0,0679

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    10.6 mm
  • T1
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Afdichtplug 25.4 mm 32.0 mm 1.6 mm PVC Zwart

10071830

Prijsbereik
€ 0,4705 - € 0,2429

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    28.3 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Afdichtplug 8.0 mm 14.5 mm 1.6 mm PVC Zwart

10069851

Prijsbereik
€ 0,1301 - € 0,0695

Voorraadniveaus
9736 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.6 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Afdichtplug 14.9 mm 20.0 mm 1.3 mm TPR Zwart

10090084

Prijsbereik
€ 0,3238 - € 0,1687

Voorraadniveaus
2650 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • T1
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Afdichtplug 24.5 mm 30.0 mm 2.4 mm PVC Zwart

10073704

Prijsbereik
€ 0,4308 - € 0,224

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.5 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Afdichtplug 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm PVC Zwart

10072387

Prijsbereik
€ 0,1087 - € 0,0568

Voorraadniveaus
30000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Afdichtplug 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR Zwart

10090053

Prijsbereik
€ 0,1542 - € 0,0804

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Afdichtplug 11.2 mm 17.7 mm 1.6 mm TPR Zwart

10090060

Prijsbereik
€ 0,2248 - € 0,1182

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    12.8 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Afdichtplug 15.5 mm 22.0 mm 1.6 mm PVC Zwart

10069769

Prijsbereik
€ 0,2404 - € 0,1245

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Afdichtplug 14.9 mm 20.0 mm 1.3 mm PVC Zwart

10082225

Prijsbereik
€ 0,3483 - € 0,1833

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • T1
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Afdichtplug 31.5 mm 38.2 mm 1.6 mm PVC Zwart

10074312

Prijsbereik
€ 0,7241 - € 0,3782

Voorraadniveaus
308 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Afdichtplug 11.5 mm 17.0 mm 1.6 mm PVC Zwart

10072028

Prijsbereik
€ 0,175 - € 0,0916

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Afdichtplug 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Zwart

10090114

Prijsbereik
€ 0,443 - € 0,2298

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm