Menu Search

Beschermkappen voor aandrijfassen

Op voorraad

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.Voldoet aan DIN 748, IEC 600-72 en ISO R 775 Materiaal: LDPE, Flexibel PVC Kleur: Geel Serie: SR1079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
40 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 d H Massief materiaal Type Bestellen
€ 0,2761 - € 0,6151 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,421 - € 0,421 4365 Op voorraad
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,8863 - € 0,9352 600 Op voorraad
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,1952 - € 0,4549 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 2,3036 - € 2,4104 Vraag de levertijd aan hier
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,8436 - € 0,8863 31 Op voorraad
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,3768 - € 0,3768 9990 Op voorraad
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,5599 - € 0,5888 499 Op voorraad
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 6,4075 - € 6,4075 127 Op voorraad
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,421 - € 0,421 780 Op voorraad
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,5156 - € 0,5156 22559 Op voorraad
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,8299 - € 0,8741 250 Op voorraad
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 2,4409 - € 2,5935 47 Op voorraad
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 3,2495 - € 3,4326 794 Op voorraad
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 2,7308 - € 2,8681 78 Op voorraad
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 3,5394 - € 3,7225 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 1,431 - € 4,4212 Vraag de levertijd aan hier
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,6819 - € 0,6819 Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,2791 - € 0,6247 900 Op voorraad
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,482 - € 0,482 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
  • van 2
Beschermkap voor aandrijfas 11.0 mm 11.0 mm Geel Flexibel PVC

10026670

Prijsbereik
€ 0,6151 - € 0,2761

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 20.0 mm 20.0 mm Geel Flexibel PVC

10026717

Prijsbereik
€ 0,421 - € 0,421

Voorraadniveaus
4365 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 35.0 mm 35.0 mm Geel Flexibel PVC

10026786

Prijsbereik
€ 0,9352 - € 0,8863

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 10.0 mm 10.0 mm Geel Flexibel PVC

10026663

Prijsbereik
€ 0,4549 - € 0,1952

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 55.0 mm 55.0 mm Geel Flexibel PVC

10026830

Prijsbereik
€ 2,4104 - € 2,3036

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 38.0 mm 38.0 mm Geel Flexibel PVC

10026793

Prijsbereik
€ 0,8863 - € 0,8436

Voorraadniveaus
31 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 19.0 mm 19.0 mm Geel Flexibel PVC

10026700

Prijsbereik
€ 0,3768 - € 0,3768

Voorraadniveaus
9990 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 25.0 mm 25.0 mm Geel Flexibel PVC

10026748

Prijsbereik
€ 0,5888 - € 0,5599

Voorraadniveaus
499 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 75.0 mm 75.0 mm Geel Flexibel PVC

10026878

Prijsbereik
€ 6,4075 - € 6,4075

Voorraadniveaus
127 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 16.0 mm 16.0 mm Geel Flexibel PVC

10026694

Prijsbereik
€ 0,421 - € 0,421

Voorraadniveaus
780 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 24.0 mm 24.0 mm Geel Flexibel PVC

10026731

Prijsbereik
€ 0,5156 - € 0,5156

Voorraadniveaus
22559 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 32.0 mm 32.0 mm Geel Flexibel PVC

10026779

Prijsbereik
€ 0,8741 - € 0,8299

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 45.0 mm 45.0 mm Geel Flexibel PVC

10026816

Prijsbereik
€ 2,5935 - € 2,4409

Voorraadniveaus
47 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 65.0 mm 65.0 mm Geel Flexibel PVC

10026854

Prijsbereik
€ 3,4326 - € 3,2495

Voorraadniveaus
794 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 48.0 mm 48.0 mm Geel Flexibel PVC

10026823

Prijsbereik
€ 2,8681 - € 2,7308

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 70.0 mm 70.0 mm Geel Flexibel PVC

10026861

Prijsbereik
€ 3,7225 - € 3,5394

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 65.0 mm 104.0 mm Geel LDPE

10262719

Prijsbereik
€ 4,4212 - € 1,431

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 28.0 mm 28.0 mm Geel Flexibel PVC

10026755

Prijsbereik
€ 0,6819 - € 0,6819

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 14.0 mm 14.0 mm Geel Flexibel PVC

10026687

Prijsbereik
€ 0,6247 - € 0,2791

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 22.0 mm 22.0 mm Geel Flexibel PVC

10026724

Prijsbereik
€ 0,482 - € 0,482

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride