Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 + | € 6,5937 |
Bladdikte | 2.5 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.098 in |
Diameter bevestigingsgat | 6.5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.256 in |
Totale lengte | 138.0 mm |
Totale lengte | 5.433 in |
Totale dikte | 10.5 mm |
Totale dikte | 0.413 in |
Totale breedte | 89.0 mm |
Totale breedte | 3.504 in |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Zwart gepoedercoat |
Omvat | Fasteners not included |
Bladvorm | Pijl |
Verzinking bevestigingsgat | Plat |
Vorm bevestigingsgat | Boorgat |
Bevestigingsmethode | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Bevestigingsstijl | Oppervlaktebevestiging |
Aantal bevestigingsgaten | 6 |
Materiaal pen | RVS |
Verwijderbaarheid | Vast |
Goederencode | 8301600090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.