Onze stangkoppen van polymeer zijn geschikt voor veeleisende omgevingen dankzij hun resistentie tegen zwakke zuren en corrosie in vochtige omgevingen. Ze bieden goede weerstand tegen vuil en stof dankzij hun drooglopende en zelfsmerende kenmerken. Ze zijn geschikt voor toepassingen met roterende, oscillerende en lineaire bewegingen en bieden compensatie voor foutieve uitlijning en randbelastingen. Ze bieden ook uitstekende trillingsdemping en elektrische isolatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Diameter kogelbehuizing | Schroefdraadlengte kogelbout | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 45,6024 - € 45,6024 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 56,5309 - € 56,5309 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 105,8681 - € 105,8681 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 31,2009 - € 31,2009 | Vraag de levertijd aan hier |
M7
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 83,2254 - € 83,2254 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 98,4399 - € 98,4399 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 72,3794 - € 72,3794 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.