Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.
Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Groen, Bruin, Grijs, Wit Series Code: SR1802, SRF0074
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | H3 | d | Boutdraad | D | Kleur | H2 | H1 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2066 - € 0,4491 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Wit
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 0,1339 - € 0,1399 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,2633 - € 0,2633 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Zwart
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
€ 0,499 - € 0,499 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Wit
|
1.425 in
36.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
€ 0,0583 - € 0,1197 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
€ 0,1084 - € 0,2276 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grijs
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 0,2531 - € 0,4919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grijs
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
€ 0,1012 - € 0,2025 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.429 in
10.9 mm
|
1/4
|
|
Grijs
|
|
|
||
€ 0,0746 - € 0,1567 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Zwart
|
|
|
||
€ 0,1495 - € 0,2326 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1.606 in
40.8 mm
|
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Zwart
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 0,9781 - € 1,5215 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
2.508 in
63.7 mm
|
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Zwart
|
2.579 in
65.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 1,5525 - € 2,415 | Vraag de levertijd aan hier |
1.89 in
48.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Zwart
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.488 in
88.6 mm
|
||
€ 0,4399 - € 0,6843 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Zwart
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
€ 0,3933 - € 0,6118 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Zwart
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
€ 1,656 - € 2,576 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Zwart
|
4.154 in
105.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
€ 0,3343 - € 0,5201 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.803 in
45.8 mm
|
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Zwart
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
€ 1,0867 - € 1,6905 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
2.744 in
69.7 mm
|
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Zwart
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
€ 1,1385 - € 1,771 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Zwart
|
3.189 in
81.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
€ 0,0114 - € 0,0177 | Vraag de levertijd aan hier |
0.177 in
4.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Zwart
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 0,5718 - € 0,8895 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Zwart
|
2.461 in
62.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.