Draadhaken bieden steun bij het verwerken van lasten voor uiteenlopende toepassingen waaronder: lakafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalverwerking.
Dit assortiment steunhaken kan meermaals worden gebruikt, waardoor ze erg gunstig zijn in gebruik. Het C-vormige ontwerp is ideaal voor bredere onderdelen of voor onderdelen met een variabele dikte. Verkrijgbaar in uiteenlopende lengtes waardoor ze geschikt zijn voor al uw projecten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Haaklengte | Draaddiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1476 - € 0,1648 | 625 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
€ 0,0512 - € 0,0569 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
€ 0,0915 - € 0,1016 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
9.843 in
250.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
€ 0,1252 - € 0,1388 | 1875 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
€ 0,045 - € 0,05 | 5000 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
€ 0,1578 - € 0,1845 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
€ 0,045 - € 0,05 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||||
€ 0,1897 - € 0,2108 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
€ 0,0616 - € 0,0685 | 2500 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
€ 0,1919 - € 0,2132 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
9.843 in
250.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
€ 0,1483 - € 0,1648 | 1250 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
€ 0,0545 - € 0,0608 | 10000 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
€ 0,0643 - € 0,0673 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
€ 0,0476 - € 0,0525 | 5000 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
€ 0,0664 - € 0,0785 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
€ 0,1021 - € 0,1134 | 1230 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
€ 0,0596 - € 0,0661 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
€ 0,0756 - € 0,0797 | 7500 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan