Menu Search

Compression Springs

Op voorraad

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
341 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Veerconstante Totale lengte Belasting bij laadlengte Draaddiameter Max. ingedrukte lengte Buitendiameter Massief materiaal Bestellen
€ 1,6476 - € 1,8002 Vraag de levertijd aan hier
0.81 Nmm
63.5 mm
26.69 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3952 - € 2,6088 Vraag de levertijd aan hier
37.23 Nmm
15.75 mm
145.41 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3952 - € 2,6088 Vraag de levertijd aan hier
15.67 Nmm
31.75 mm
145.41 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3952 - € 2,6088 Vraag de levertijd aan hier
8.16 Nmm
57.15 mm
145.41 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 1,6476 - € 1,8002 Vraag de levertijd aan hier
1.17 Nmm
44.45 mm
26.69 N
1.1 mm
9.3 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3952 - € 2,6088 Vraag de levertijd aan hier
29.00 Nmm
19.1 mm
145.41 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 1,6476 - € 1,8002 Vraag de levertijd aan hier
0.61 Nmm
76.2 mm
26.69 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 1,6476 - € 1,8002 Vraag de levertijd aan hier
0.91 Nmm
57.15 mm
26.69 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3036 - € 2,5101 Vraag de levertijd aan hier
7.97 Nmm
38.1 mm
127.75 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Koolstofstaal
€ 1,6476 - € 1,8002 Vraag de levertijd aan hier
0.53 Nmm
88.9 mm
26.69 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3036 - € 2,5101 Vraag de levertijd aan hier
4.55 Nmm
63.5 mm
127.75 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Koolstofstaal
€ 2,3036 - € 2,5101 Vraag de levertijd aan hier
2.78 Nmm
101.6 mm
127.75 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Koolstofstaal
€ 1,7392 - € 1,9097 Vraag de levertijd aan hier
8.17 Nmm
22.35 mm
53.32 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
RVS 302
€ 1,7392 - € 1,907 Vraag de levertijd aan hier
5.47 Nmm
31.75 mm
53.32 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
RVS 302
€ 1,7392 - € 1,9097 Vraag de levertijd aan hier
3.36 Nmm
50.8 mm
53.32 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
RVS 302
€ 1,7392 - € 1,907 Vraag de levertijd aan hier
10.94 Nmm
17.53 mm
53.32 N
1.1 mm
11.2 mm
6.1 mm
RVS 302
€ 1,8154 - € 1,968 Vraag de levertijd aan hier
0.35 Nmm
44.45 mm
9.70 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
RVS 302
€ 1,7392 - € 1,9097 Vraag de levertijd aan hier
7.44 Nmm
23.88 mm
53.32 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
RVS 302
€ 1,7392 - € 1,907 Vraag de levertijd aan hier
4.45 Nmm
38.1 mm
53.32 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
RVS 302
€ 1,968 - € 2,1511 Vraag de levertijd aan hier
1.97 Nmm
6.35 mm
6.52 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
RVS 302
  • van 18
Drukveer 15.2 mm 63.5 mm 0.81 Nmm

10438053

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,6476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    12.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    26.69 N
  • Belaste lengte
    30.4 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 15.75 mm 37.23 Nmm

10438091

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,3952

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    10.5 mm
  • Belasting bij laadlengte
    145.41 N
  • Belaste lengte
    11.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 31.75 mm 15.67 Nmm

10418963

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,3952

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    16.4 mm
  • Belasting bij laadlengte
    145.41 N
  • Belaste lengte
    22.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 57.15 mm 8.16 Nmm

10438152

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,3952

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    25.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    145.41 N
  • Belaste lengte
    39.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 44.45 mm 1.17 Nmm

10421536

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,6476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    9.3 mm
  • Belasting bij laadlengte
    26.69 N
  • Belaste lengte
    21.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 19.1 mm 29.00 Nmm

10438107

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,3952

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    11.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    145.41 N
  • Belaste lengte
    14.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 76.2 mm 0.61 Nmm

10438077

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,6476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    14.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    26.69 N
  • Belaste lengte
    32.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 57.15 mm 0.91 Nmm

10438046

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,6476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    11.1 mm
  • Belasting bij laadlengte
    26.69 N
  • Belaste lengte
    27.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 18.3 mm 38.1 mm 7.97 Nmm

10438275

Prijsbereik
€ 2,5101 - € 2,3036

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    16.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    127.75 N
  • Belaste lengte
    22.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 15.2 mm 88.9 mm 0.53 Nmm

10438084

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,6476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    16.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    26.69 N
  • Belaste lengte
    38.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

10438312

Prijsbereik
€ 2,5101 - € 2,3036

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    24.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    127.75 N
  • Belaste lengte
    35.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 18.3 mm 101.6 mm 2.78 Nmm

10438343

Prijsbereik
€ 2,5101 - € 2,3036

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    37.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    127.75 N
  • Belaste lengte
    55.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 6.1 mm 22.35 mm 8.17 Nmm

10438657

Prijsbereik
€ 1,9097 - € 1,7392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    14.1 mm
  • Belasting bij laadlengte
    53.32 N
  • Belaste lengte
    15.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 6.1 mm 31.75 mm 5.47 Nmm

10438688

Prijsbereik
€ 1,907 - € 1,7392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    19.8 mm
  • Belasting bij laadlengte
    53.32 N
  • Belaste lengte
    22.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 6.1 mm 50.8 mm 3.36 Nmm

10438725

Prijsbereik
€ 1,9097 - € 1,7392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    29.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    53.32 N
  • Belaste lengte
    34.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 6.1 mm 17.53 mm 10.94 Nmm

10234341

Prijsbereik
€ 1,907 - € 1,7392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    11.2 mm
  • Belasting bij laadlengte
    53.32 N
  • Belaste lengte
    12.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 9.1 mm 44.45 mm 0.35 Nmm

10438794

Prijsbereik
€ 1,968 - € 1,8154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    6.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    9.70 N
  • Belaste lengte
    16.6 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    9.1 mm
Drukveer 6.1 mm 23.88 mm 7.44 Nmm

10438664

Prijsbereik
€ 1,9097 - € 1,7392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    15.2 mm
  • Belasting bij laadlengte
    53.32 N
  • Belaste lengte
    16.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 6.1 mm 38.1 mm 4.45 Nmm

10438701

Prijsbereik
€ 1,907 - € 1,7392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    23.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    53.32 N
  • Belaste lengte
    26.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 4.6 mm 6.35 mm 1.97 Nmm

10234266

Prijsbereik
€ 2,1511 - € 1,968

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    2.4 mm
  • Belasting bij laadlengte
    6.52 N
  • Belaste lengte
    3.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    4.6 mm