Menu Search

Drukveer 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 63.5 mm | 2.5 in long, with a 18.29 mm | 0.72 in outside diameter and 4.55 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Artikelnummer:

1217186

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,3939
150 - 299 € 2,2697
300 + € 2,1969
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 71,82

30 x € 2,3939

Nuttige informatie

Documenten