Menu Search

Drukveer 6.1 mm 44.45 mm 4.64 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 44.45 mm | 1.75 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 4.64 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Artikelnummer:

1217079

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 1,5131
150 - 299 € 1,436
300 + € 1,3895
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 45,39

30 x € 1,5131

Nuttige informatie

Documenten