Menu Search

Drukveer 12.2 mm 50.8 mm 1.17 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 50.8 mm | 2 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 1.17 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Artikelnummer:

1217128

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 1,6441
150 - 299 € 1,5568
300 + € 1,5131
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 49,32

30 x € 1,6441

Nuttige informatie

Documenten