Menu Search

Drukveer 15.2 mm 82.55 mm 5.52 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 82.55 mm | 3.25 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 5.52 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Artikelnummer:

1217174

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,488
150 - 299 € 2,3424
300 + € 2,2842
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 74,64

30 x € 2,488

Nuttige informatie

Documenten