Menu Search

Drukveer 15.2 mm 88.9 mm 5.11 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 88.9 mm | 3.5 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 5.11 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Artikelnummer:

1217175

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,4202
150 - 299 € 2,2786
300 + € 2,222
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 72,61

30 x € 2,4202

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op