Menu Search

Drukveer 12.2 mm 31.75 mm 6.56 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 31.75 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 6.56 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Artikelnummer:

1217309

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,0369
150 - 299 € 1,9351
300 + € 1,8623
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 61,11

30 x € 2,0369

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op