Menu Search

Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 39.2 Nmm

Deze matrijsveer voldoet aan de ISO 10243-specificaties, het D-vormige draadgedeelte is een directe vervanging voor andere ISO 10243-onderdelen. De mechanische veer is gemaakt van chroomgelegeerd staal met een hoge treksterkte en biedt inherente hardheid om zware belasting te weerstaan, superieure prestaties bij toepassingen met hoge spanning en hittebestendigheid tot 230 C. Vierkant uiteinde zorgt voor een betrouwbaar, plat maximaal draagoppervlak. Dit groengekleurde profiel wordt light duty genoemd.
Artikelnummer:

1218346

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 10,4047
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 104,05

10 x € 10,4047

Nuttige informatie

Documenten