Menu Search

Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 313.0 Nmm

Deze matrijsveer voldoet aan de ISO 10243-specificaties, het D-vormige draadgedeelte is een directe vervanging voor andere ISO 10243-onderdelen. De mechanische veer is gemaakt van chroomgelegeerd staal met een hoge treksterkte en biedt inherente hardheid om zware belasting te weerstaan, superieure prestaties bij toepassingen met hoge spanning en hittebestendigheid tot 230 C. Vierkant uiteinde zorgt voor een betrouwbaar, plat maximaal draagoppervlak. Dit roodgekleurde profiel wordt heavy duty genoemd.
Artikelnummer:

1218546

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 7,2236
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 72,24

10 x € 7,2236

Nuttige informatie

Documenten