Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,4076 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 24.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.945 in |
Kopdiameter | 12.7 mm |
Kopdiameter | 0.5 in |
Kophoogte | 1.5 mm |
Kophoogte | 0.059 in |
Compatibele gatdiameters | 6.0 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.236 in |
Compatibele paneeldiktes | 3.5 - 19.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.138 - 0.748 in |
Totale hoogte | 25.5 mm |
Totale hoogte | 1.004 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan