Menu Search

Ezepluggen

Op voorraad

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

  • Includes a central or lateral pull tab that allows them to be easily inserted and removed from threaded holes.
  • It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
  • It is simple to install with the patented quick-fit design and locks the plug in place with a simple push.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood Serie: SR1055

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 d1 Trekrichting Compatibele schroefdraadmaten (alle) D Type Bestellen
€ 0,12 - € 0,216 4021 Op voorraad
19.5 mm
15.5 mm
Zijdelings
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
30.0 mm
1
€ 0,2255 - € 0,4613 Vraag de levertijd aan hier
34.5 mm
29.9 mm
Zijdelings
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
45.0 mm
1
€ 0,0961 - € 0,1692 Vraag de levertijd aan hier
16.4 mm
11.7 mm
Zijdelings
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
22.7 mm
1
€ 0,1329 - € 0,1571 20193 Op voorraad
23.8 mm
19.3 mm
Central
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
34.3 mm
2
€ 0,1227 - € 0,1449 Vraag de levertijd aan hier
19.5 mm
15.0 mm
Central
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
29.5 mm
2
€ 0,0807 - € 0,0958 43480 Op voorraad
16.5 mm
12.0 mm
Central
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
22.7 mm
2
€ 0,1978 - € 0,2357 12150 Op voorraad
34.5 mm
29.9 mm
Central
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
45.0 mm
2
€ 0,2007 - € 0,446 Vraag de levertijd aan hier
27.6 mm
22.5 mm
Zijdelings
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
40.0 mm
1
€ 0,1484 - € 0,2591 Vraag de levertijd aan hier
23.8 mm
19.3 mm
Zijdelings
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
34.3 mm
1
€ 0,0852 - € 0,1469 Vraag de levertijd aan hier
13.2 mm
9.0 mm
Zijdelings
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
19.0 mm
1
€ 0,0704 - € 0,0836 191455 Op voorraad
13.2 mm
9.0 mm
Central
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
19.0 mm
2
€ 0,1542 - € 0,1818 2500 Op voorraad
27.6 mm
22.5 mm
Central
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
40.0 mm
2
Ezeplug UNF-schroefdraad, UNC-schroefdraad, BSP-schroefdraad, Metrische schroefdraad 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20 LDPE Rood

10068502

Prijsbereik
€ 0,216 - € 0,12

Voorraadniveaus
4021 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
  • Trekrichting
    Zijdelings
Ezeplug UNF-schroefdraad, UNC-schroefdraad, BSP-schroefdraad, Metrische schroefdraad 1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36 LDPE Rood

10073001

Prijsbereik
€ 0,4613 - € 0,2255

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
  • Trekrichting
    Zijdelings
Ezeplug LDPE Rood

10068496

Prijsbereik
€ 0,1692 - € 0,0961

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
  • Trekrichting
    Zijdelings
Ezeplug UNF-schroefdraad, UNC-schroefdraad, BSP-schroefdraad, Metrische schroefdraad 7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24 LDPE Rood

10262771

Prijsbereik
€ 0,1571 - € 0,1329

Voorraadniveaus
20193 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
  • Trekrichting
    Central
Ezeplug UNF-schroefdraad, UNC-schroefdraad, BSP-schroefdraad, Metrische schroefdraad 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20 LDPE Rood

10262764

Prijsbereik
€ 0,1449 - € 0,1227

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
  • Trekrichting
    Central
Ezeplug UNF-schroefdraad, UNC-schroefdraad, BSP-schroefdraad, Metrische schroefdraad 1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16 LDPE Rood

10262757

Prijsbereik
€ 0,0958 - € 0,0807

Voorraadniveaus
43480 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
  • Trekrichting
    Central
Ezeplug UNF-schroefdraad, UNC-schroefdraad, BSP-schroefdraad, Metrische schroefdraad 1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36 LDPE Rood

10262795

Prijsbereik
€ 0,2357 - € 0,1978

Voorraadniveaus
12150 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
  • Trekrichting
    Central
Ezeplug UNF-schroefdraad, UNC-schroefdraad, BSP-schroefdraad, Metrische schroefdraad 1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28 LDPE Rood

10072059

Prijsbereik
€ 0,446 - € 0,2007

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
  • Trekrichting
    Zijdelings
Ezeplug UNF-schroefdraad, UNC-schroefdraad, BSP-schroefdraad, Metrische schroefdraad 7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24 LDPE Rood

10068519

Prijsbereik
€ 0,2591 - € 0,1484

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
  • Trekrichting
    Zijdelings
Ezeplug UNF-schroefdraad, UNC-schroefdraad, BSP-schroefdraad, Metrische schroefdraad 7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12 LDPE Rood

10068489

Prijsbereik
€ 0,1469 - € 0,0852

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
  • Trekrichting
    Zijdelings
Ezeplug UNF-schroefdraad, UNC-schroefdraad, BSP-schroefdraad, Metrische schroefdraad 7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12 LDPE Rood

10262740

Prijsbereik
€ 0,0836 - € 0,0704

Voorraadniveaus
191455 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
  • Trekrichting
    Central
Ezeplug UNF-schroefdraad, UNC-schroefdraad, BSP-schroefdraad, Metrische schroefdraad 1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28 LDPE Rood

10262788

Prijsbereik
€ 0,1818 - € 0,1542

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
  • Trekrichting
    Central