Onze flexibele PVC-pluggen zijn bestand tegen splijten en schilferen en zijn perfect voor het pluggen van gaten met of zonder schroefdraad. Ze bieden uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport Het assortiment is geschikt voor metrisch en UNF-schroefdraad.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Binnendiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,174 - € 0,1845 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.465 in
11.8 mm
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2,M12
|
||||||
€ 0,3255 - € 0,6122 | 3499 Op voorraad |
0.85 in
21.6 mm
|
Zwart
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8,M24
|
||||||
€ 0,1556 - € 0,3982 | 4981 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
Geel
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8",M10
|
||||||
€ 0,1429 - € 0,2678 | 6597 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16
|
||||||
€ 0,2901 - € 0,5439 | 9997 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Zwart
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4,M20
|
||||||
€ 0,1265 - € 0,3239 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.283 in
7.2 mm
|
Geel
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16,M8
|
||||||
€ 0,1009 - € 0,1896 | 4990 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
Zwart
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16,M8
|
||||||
€ 0,174 - € 0,3744 | 9529 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16,M12
|
||||||
€ 0,3948 - € 0,743 | 2345 Op voorraad |
1.016 in
25.8 mm
|
Zwart
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16,M27
|
||||||
€ 0,1783 - € 0,23 | 9443 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
Geel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2",M12
|
||||||
€ 0,1244 - € 0,2345 | 1281 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8,M10
|
||||||
€ 0,2321 - € 0,4339 | 5346 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
Zwart
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8,M16
|
||||||
€ 0,5081 - € 1,067 | 2136 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Zwart
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16,M33
|
||||||
€ 0,1967 - € 0,1967 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Geel
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan