Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kophoogte | Kopdiameter | Draadlengte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0666 - € 0,0823 | 324 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
€ 0,0344 - € 0,0425 | 1994 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
€ 0,0517 - € 0,0638 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
€ 0,0665 - € 0,0821 | 390 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
€ 0,0323 - € 0,0399 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
€ 0,0357 - € 0,044 | 40983 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 0,0366 - € 0,0452 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
€ 0,0398 - € 0,0491 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
€ 0,0625 - € 0,0772 | 467 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
€ 0,0326 - € 0,0403 | 1899 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 0,0486 - € 0,06 | 850 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 0,0386 - € 0,0477 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
€ 0,0546 - € 0,0674 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
€ 0,0321 - € 0,0397 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
€ 0,0335 - € 0,0414 | 1900 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
€ 0,0364 - € 0,045 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
€ 0,0534 - € 0,066 | 1500 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 0,0622 - € 0,0768 | 499 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 0,0329 - € 0,0406 | 15996 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 0,0361 - € 0,0446 | 1869 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan