Menu Search

Steun met randklem 22.2 mm Draadeindbevestiging

Artikelnummer:

MSCEHCBS-14-01

7879 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1404
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 140,40

1000 x € 0,1404

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende hoek-/randbevestiging
Bevestigingstype gat B Draadeindbevestiging
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 22.2 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard RoHS
Standaard REACH
Standaard RMS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op