SUG-547
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 1,1195 |
Draagvermogen | 3 kg |
---|---|
Draagvermogen | 6.6 lbs |
Lengte schroefdraadeinde | 11.0 mm |
Lengte schroefdraadeinde | 0.433 in |
Uitstekend gedeelte haak | 20.7 mm |
Uitstekend gedeelte haak | 0.815 in |
Materiaal | RVS |
Haakdikte | 2.7 mm |
Haakdikte | 0.106 in |
Kogelpuntdiameter | 4.5 mm |
Kogelpuntdiameter | 0.177 in |
Totale hoogte | 19.8 mm |
Totale hoogte | 0.781 in |
Draadmaat | 3.2 mm |
Schroeftype | Zelftappend |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan