Menu Search

Kappen voor banjokoppelingen

Op voorraad

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • A range of protective caps designed for Banjo Union connections. They provide external assembly cover during storage and transportation to protect the connection from the ingress of dirt.
  • Flexible PVC option offers snug fitting, and fast fitting and removal. HDPE options offers secure fit with a simple click.
  • Fits hydraulic Banjo Unions to DIN 7642 B/E.
Materiaal: HDPE, PVC Kleur: Geel, Rood Serie: SR1071, SRF0005

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele buitendiameter pijp l1 H l2 Type Bestellen
€ 0,2517 - € 0,5798 1500 Op voorraad
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
2
€ 0,4012 - € 0,897 757 Op voorraad
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2
€ 0,3036 - € 0,6984 5389 Op voorraad
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
2
€ 0,27 - € 0,6247 3000 Op voorraad
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
2
€ 0,4153 - € 0,5476 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
€ 0,0883 - € 0,2053 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
€ 0,171 - € 0,2164 32316 Op voorraad
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
€ 0,129 - € 0,129 3596 Op voorraad
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
€ 0,0683 - € 0,1367 3344 Op voorraad
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
€ 0,1005 - € 0,1921 123 Op voorraad
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
€ 0,1105 - € 0,1105 5081 Op voorraad
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
€ 0,088 - € 0,1589 8856 Op voorraad
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
Kap voor banjokoppeling 8.0 mm Flexibel PVC Geel

10000250

Prijsbereik
€ 0,5798 - € 0,2517

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele buitendiameter pijp
    5.0 mm
  • l2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Type
    2
Kap voor banjokoppeling 14.0 mm Flexibel PVC Geel

10000281

Prijsbereik
€ 0,897 - € 0,4012

Voorraadniveaus
757 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele buitendiameter pijp
    10.0 mm
  • l2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Type
    2
Kap voor banjokoppeling 12.0 mm Flexibel PVC Geel

10000274

Prijsbereik
€ 0,6984 - € 0,3036

Voorraadniveaus
5389 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele buitendiameter pijp
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Type
    2
Kap voor banjokoppeling 10.0 mm Flexibel PVC Geel

10000267

Prijsbereik
€ 0,6247 - € 0,27

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele buitendiameter pijp
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Type
    2
Kap voor banjokoppeling 43.0 mm 27.9 mm HDPE Rood

10102077

Prijsbereik
€ 0,5476 - € 0,4153

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele buitendiameter pijp
    19.0 mm
  • l2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • l1
    43.0 mm
  • Type
    2
Kap voor banjokoppeling 14.0 mm 7.8 mm HDPE Geel

10256596

Prijsbereik
€ 0,2053 - € 0,0883

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele buitendiameter pijp
    4.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Type
    2
Kap voor banjokoppeling 17.0 mm 9.8 mm HDPE Rood

10101971

Prijsbereik
€ 0,2164 - € 0,171

Voorraadniveaus
32316 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele buitendiameter pijp
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Type
    2
Kap voor banjokoppeling 24.0 mm 13.8 mm HDPE Rood

10101995

Prijsbereik
€ 0,129 - € 0,129

Voorraadniveaus
3596 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele buitendiameter pijp
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Type
    2
Kap voor banjokoppeling 28.0 mm 15.9 mm HDPE Rood

10102022

Prijsbereik
€ 0,1367 - € 0,0683

Voorraadniveaus
3344 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele buitendiameter pijp
    12.0 mm
  • l2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Type
    2
Kap voor banjokoppeling 39.0 mm 24.9 mm HDPE Rood

10102060

Prijsbereik
€ 0,1921 - € 0,1005

Voorraadniveaus
123 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele buitendiameter pijp
    18.0 mm
  • l2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • l1
    39.0 mm
  • Type
    2
Kap voor banjokoppeling 20.0 mm 11.9 mm HDPE Rood

10101988

Prijsbereik
€ 0,1105 - € 0,1105

Voorraadniveaus
5081 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele buitendiameter pijp
    8.0 mm
  • l2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Type
    2
Kap voor banjokoppeling 32.0 mm 19.9 mm HDPE Rood

10102053

Prijsbereik
€ 0,1589 - € 0,088

Voorraadniveaus
8856 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele buitendiameter pijp
    15.0 mm
  • l2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Type
    2