Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatible LED Type (All) | Totale diameter | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2429 - € 0,2429 | 2980 Op voorraad |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | 2000 Op voorraad |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,1556 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,1818 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | 2000 Op voorraad |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 0,1306 - € 0,1306 | 2000 Op voorraad |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | 2678 Op voorraad |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | 88 Op voorraad |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,1306 - € 0,1306 | 6626 Op voorraad |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,256 - € 0,256 | 2118 Op voorraad |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,1094 - € 0,1094 | 478 Op voorraad |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,1556 | 2044 Op voorraad |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1094 - € 0,1094 | 2580 Op voorraad |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,1818 | 26433 Op voorraad |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1906 - € 0,1906 | 2998 Op voorraad |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.