Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 25,6572 |
50 - 149 | € 18,8469 |
150 + | € 15,619 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladdikte | 4.0 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.157 in |
Totale bladlengte | 60.0 mm |
Totale bladlengte | 2.362 in |
Totale lengte | 60.0 mm |
Totale lengte | 2.362 in |
Totale dikte | 9.0 mm |
Totale dikte | 0.354 in |
Totale breedte | 60.0 mm |
Totale breedte | 2.362 in |
Pendiameter | 6.8 mm |
Pendiameter | 0.268 in |
Bladvorm | Rechthoekig |
Materiaal pen | RVS |
Goederencode | 8302100090 |
Bevestigingsmethode | Bevestigingsmoeren |
Bevestigingsstijl | Oppervlaktebevestiging |
Standaard | RoHS |
Standaard | AISI |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan