Lift-off vlagscharnieren met schroefbevestiging bestaan uit een tweedelig gewalst stalen body met ronde eindkappen. Ideaal om op een frame vast te schroeven voor meer industriële units
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Totale lengte | Materiaal | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 15,619 - € 25,6572 | 7 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
€ 8,9464 - € 17,7241 | 224 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
€ 11,2577 - € 22,3051 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
RVS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
€ 4,9961 - € 4,9961 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
€ 31,022 - € 65,1462 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.268 in
6.8 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
RVS
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||
€ 11,2577 - € 22,3051 | 88 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
RVS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
€ 31,022 - € 65,1462 | 7 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
RVS
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
€ 3,4251 - € 3,4251 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
€ 43,6913 - € 86,5504 | 96 Op voorraad |
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
€ 43,6913 - € 86,5504 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan