497910
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 22,3051 |
20 + | € 11,2577 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lengte body | 80.0 mm |
---|---|
Lengte body | 3.15 in |
Bladdikte | 3.0 mm |
Bladdikte | 0.118 in |
Totale bladlengte | 30.0 mm |
Totale bladlengte | 1.181 in |
Totale lengte | 80.0 mm |
Totale lengte | 3.15 in |
Totale dikte | 3.0 mm |
Totale dikte | 0.118 in |
Totale breedte | 30.0 mm |
Totale breedte | 1.181 in |
Pendiameter | 10.0 mm |
Pendiameter | 0.394 in |
Kleur | Naturel |
Scharniertype | Links |
Bladvorm | Rechthoekig |
Materiaal pen | RVS |
Goederencode | 7326909890 |
Bevestigingsmethode | Bevestigingsmoeren |
Bevestigingsstijl | Oppervlaktebevestiging |
Standaard | RoHS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan