Moerkappen bieden superieure bescherming voor moeren, schroeven en bouten bij verschillende buitentoepassingen. Deze kappen zijn bestand tegen de meeste chemicaliën en blinken uit in milieubestendige eigenschappen om blootliggende bevestigingssystemen tegen de elementen te beschermen.
Deze duurzame beschermkappen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en zorgen voor een nette afwerking.
Serie: SRF0130, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | Compatibel moerformaat | Kleur | D | C | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6649 - € 1,3051 | 1149 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Wit
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 0,1746 - € 0,1746 | 7020 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Grijs
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
€ 0,2138 - € 0,3928 | 17500 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Grijs
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
€ 0,5296 - € 0,8628 | 3599 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grijs
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
€ 0,1318 - € 0,1702 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
€ 0,2226 - € 0,4044 | 153 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Grijs
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 0,5034 - € 0,8191 | 1057 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grijs
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
€ 0,2488 - € 0,4524 | 319 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
€ 0,1043 - € 0,1454 | 9833 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Grijs
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
€ 0,1358 - € 0,176 | 30558 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Wit
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
€ 0,1417 - € 0,1833 | 1870 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M12
|
Grijs
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|||
€ 0,2255 - € 0,4117 | 5100 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Wit
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
€ 0,371 - € 0,8191 | 2819 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
M18
|
Zwart
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 0,1258 - € 0,1746 | 478 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Wit
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
€ 0,1363 - € 0,1891 | 5233 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Wit
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
€ 0,1993 - € 0,2764 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Wit
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
€ 0,3695 - € 0,5979 | 3520 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Wit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
€ 0,5819 - € 0,9471 | 95 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
M14
|
Wit
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
€ 0,547 - € 1,2061 | 9800 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Wit
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.