Moerkappen bieden superieure bescherming voor moeren, schroeven en bouten bij verschillende buitentoepassingen. Deze kappen zijn bestand tegen de meeste chemicaliën en blinken uit in milieubestendige eigenschappen om blootliggende bevestigingssystemen tegen de elementen te beschermen.
Deze duurzame beschermkappen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en zorgen voor een nette afwerking.
Serie: SRF0130, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | Compatibel moerformaat | Kleur | D | C | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7347 - € 1,4418 | 7650 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Wit
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
€ 0,1318 - € 0,1702 | 6074 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Wit
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
€ 0,1469 - € 0,2677 | 11773 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
€ 0,2226 - € 0,4044 | 16256 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 0,5339 - € 0,8671 | 272 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Wit
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
€ 0,6925 - € 1,3589 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Wit
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 0,7012 - € 1,3793 | 300 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Wit
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
€ 0,1862 - € 0,2604 | 25948 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Grijs
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
€ 0,4874 - € 0,7915 | 1798 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Grijs
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
€ 0,6358 - € 1,4054 | 9249 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Grijs
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
€ 0,1469 - € 0,2677 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Grijs
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
|||
€ 0,7012 - € 1,3793 | 16074 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Grijs
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
€ 0,0957 - € 0,1335 | 18668 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Wit
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
€ 0,1043 - € 0,1454 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
6000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
€ 0,1513 - € 0,2095 | 16154 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Wit
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
€ 0,1615 - € 0,224 | 318 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
M18
|
Grijs
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.